Публікуйте свої продукти
Keystone Compac Top Stone
Keystone Compac Top Stone
    Hedareds Sand & Betong

    Keystone Compac Top Stone

    To crown your retaining wall, finish with top stone which is advantageously glued. Available in the colors gray and graphite.

    Специфікація

    • Color Gray & Graphite

      Consumption per running meter; 2.2 pcs. capstone

      Width 460 mm

      Height 75 mm

      Depth 290 mm

      Glued to the brick. 

      In the case of radii, the stone must be adapted

      "
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcompac-topp-top
    • Сімейство продуктівKeystone Compac Retaining Walls
    • Група продуктівKeystone Compac
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-02-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)75
    • Ширина (мм)460
    • Глибина (мм)290
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)22.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCBlock
    • Номер OmniClass23-13 21 11 11
    • Заголовок OmniClassConcrete Blocks

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція