Публікуйте свої продукти
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC

    Fixed point universal MFP-UM, MFP-UM-2

    Advantages 

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    Специфікація
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is in one direction only
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFixedPoint_Universal_Medium
    • Сімейство продуктівInstallation System
    • Група продуктівFixed point
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-22
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вLiechtenstein
    • Виготовлено вLiechtenstein
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Європа Океанія
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (15)