Публікуйте свої продукти
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Специфікація
  • Genset Models 17,5KVA - 50KVA : HRYW-17 T5 S5,HRYW-20 T5 S5,HRYW-20 T5,HRYW-25 T6,HRYW-35 T6,HRYW-45 T6
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHRYW-SoundProofed-B10R
  • Сімейство продуктівSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Група продуктівRENTAL RANGE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-08
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical
  • Класифікація IFCElectric Generator
  • Код за ETIMEC002823
  • Назва за ETIMPower generator
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Опис Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Заголовок OmniClassDiesel Generator Sets