Публікуйте свої продукти
HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 7,5 KVA - 21 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 7,5 KVA - 21 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.
Специфікація
  • Genset Models 7,5KVA - 21KVA : HYW-8 T5,HYW-9 M5,HYW-9 M5 S5, HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHYW-OpenSkid-K1
  • Сімейство продуктівOPEN SKID
  • Група продуктівINDUSTRIAL RANGE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-29
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical
  • Класифікація IFCElectric Generator
  • Код за ETIMEC002823
  • Назва за ETIMPower generator
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Опис Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Заголовок OmniClassDiesel Generator Sets