Публікуйте свої продукти
Agilia® Cimentaciones
Holcim

Agilia® Cimentaciones

Agilia Cimentaciones is a self compacting concrete to be used in reinforced concrete foundings. It flows due to its own weight throughout the reinforcement filling the whole cast.
Its applications include heavily-reinforced concrete structures, pile and wall foundations, surface foundations such as isolated or strip footings. 

Installation can be done by direct load by either bucket or pump. The maximun distance between loading points is 7m. Concrete timing must be appropiate for the formwork admisible pressure. The aggregates particle size must be appropiate for the casting.  It maintains its slef-leveling properties in a concrete mixer truck for two hours after its manufactered.

Специфікація
  • Agilia Cimentaciones

    Hormigón autocompactante para todo tipo de cimentaciones elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC2, fluidez de 550 a 600 mm, según normas vigentes.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAgilia_cimentaciones
  • Сімейство продуктівAgilia
  • Група продуктівConcrete
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2019-11-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCConcrete and mortars
  • Код UNSPSC301115
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_13
  • Опис Uniclass 2015Concrete base and foundation products
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 31 00
  • Заголовок OmniClassStructural Concrete Products
  • Код CSI UniFormat IIA10
  • Заголовок CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Доступність регіону

Європа
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit