Публікуйте свої продукти
Agilia® Suelo A Térmico
Agilia® Suelo A Térmico
    Holcim

    Agilia® Suelo A Térmico

    Agilia® Screeds is a pump-applied, free-flowing floor screed that can be designed as a complete floor system and placed by one of our authorized applicators.Achieves a smooth and flat floor surface to the degree required by many modern floor coverings, with minimal cracking and no curling. Due to the thin design, thickness required and lower density of the slab, there are significant weight and material savings. Used in a floating floor system as part of the insulation barrier or within a radiant floor heating system for its thermal conductivity and compaction around the heating pipes. Up to 40,000 square feet can be placed per day with little labour, using a simple barring method, with few construction joints or need for reinforcement.
    Специфікація
    • AGILIA SUELO A TERMICO THERMIO Recrecido de mortero autonivelante base anhidrita CA-C25-F5 Agilia Suelo A Térmico con tecnologia Thermio de LafargeHolcim sobre suelo radiante (2 cm por encima de tubos en calefacción de suelo radiante), de conductividad térmica 2.2 W/mK, 25 MPa de resistencia a compresión a 28 días, de resistencia a flexion 5 MPa de hasta 300 m2 sin juntas, fluidez 27±2cm (medición con etalómetro LafargeHolcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A medido en superficie realmente ejecutada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAgilia_SueloATermico
    • Сімейство продуктівAgilia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_78
    • Опис Uniclass 2015Self-smoothing levelling screed mixes
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit