Публікуйте свої продукти
ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35
ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35
ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35
ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35

    ECOPact® Agilia® Cimentaciones is a self compacting concrete to be used in reinforced concrete foundings. It flows due to its own weight throughout the reinforcement filling the whole cast. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.  Its applications include heavily-reinforced concrete structures, pile and wall foundations, surface foundations such as isolated or strip footings. Installation can be done by direct load by either bucket or pump. The maximun distance between loading points is 7m. Concrete timing must be appropiate for the formwork admisible pressure. The aggregates particle size must be appropiate for the casting. It maintains its slef-leveling properties in a concrete mixer truck for two hours after its manufactered.
    Специфікація
    • ECOPact® Agilia® Cimentaciones (HA-30/AC/12/XC2 - HA-35/AC/12/XC2)

      ECOPact Agilia Cimentaciones is a self-compacting concrete for all types of foundations elaborated in a plant with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC2, fluidity of 550 to 600 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEcopact_agilia_cimentaciones_H30_H35
    • Сімейство продуктівECOPact Agilia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-02-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_13
    • Опис Uniclass 2015Concrete base and foundation products
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 31 00
    • Заголовок OmniClassStructural Concrete Products
    • Код CSI UniFormat IIA10
    • Заголовок CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

    Доступність регіону

    Європа
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit