Публікуйте свої продукти
ECOPact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Desactivado - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Desactivado - HDOS 330

    ECOPact® Artevia® Desactivado is a robust exterior concrete that has a gravelled finish, allowing the natural beauty of the stones to take centerstage. Various styles of stone allow you to create an exposed concrete to complement your project design. Paired with colour, exposed is a stunning hardscaping selection. It provides durable, and long-lasting beauty. Talk to your Lafarge team about the styles available in your region. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    Специфікація
    • ECOPact® Artevia® Desactivado (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Desactivado is a continuous exposed concrete pavement with 12 cm thick, made with HM-D-330/B/12-R-S AD concrete from LAFARGEHOLCIM, with polypropylene fibers included, manufactured in central, finished to be defined by the D.F. (using gray cement and crushed aggregates, siliceous from the area), poured from a truck, spread, with manually vibrated and superficially treated with specific additives to expose 2/3 of the diameter of the aggregate; subsequent application of colorless sealing resin Artevia "LAFARGEHOLCIM". Executed by LafargeHolcim Certified Applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEcopact_artevia_desactivado_HDOS330
    • Сімейство продуктівECOPact Artevia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-02-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Опис Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Номер OmniClass23-13 31 13
    • Заголовок OmniClassReady Mixed Concrete

    Доступність регіону

    Європа
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit