Публікуйте свої продукти
Hydromedia™ Tránsito Rodado
Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Hydromedia® Pervious Concrete delivers sustainable solutions that combine the properties of concrete and advanced drainage technology. Highly permeable, it rapidly absorbs stormwater off streets, parking surfaces, driveways, and walkways, thus reducing the risk of flooding.More than a product, Hydromedia is a rainwater management system that enables the ultra-rapid evacuation of water directly into the soil. This produces a natural aquifer recharge or allows the water to be recycled. Hydromedia can also be colored to achieve all sorts of design possibilities.
    Специфікація
    • Hydromedia tránsito rodado (HM-D-330/F/12)

      Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/12 Hydromedia Infraestructuras "LAFARGEHOLCIM" diseñado para el tráfico rodado de vehiculos ligerosde hasta 3500kg, fabricado en central con cemento ultrafino Infinicem de LafargeHolcim, acabado gris, con una resistencia a tración de 2,5-3 N/mm², una resistencia a compresión de 20-25 N/mm² y una densidad aproximada de entre 1900 y 2100 kg/m3, una capacidad drenante de 150-400 l/min/m², con un 15-20% de huecos, tamaño de áridos entre 6 y 12 mm y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 150 mm de espesor mínimo, dispuesto sobre capa uniforme de material granular de granulometría continua acorde a las caracteristicas que marca el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Realizado por aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHydromedia_transito_rodado
    • Сімейство продуктівHydromedia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Опис Uniclass 2015Concrete pavers
    • Номер OmniClass23-13 31 13
    • Заголовок OmniClassReady Mixed Concrete
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступність регіону

    Європа
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit