Публікуйте свої продукти
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Специфікація
    • Repair mortar.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Сімейство продуктівRepair
    • Група продуктівMortar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Заголовок OmniClassRepair Mortars