Публікуйте свої продукти
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Специфікація
    • Repair mortar.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Сімейство продуктівRepair
    • Група продуктівMortar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Заголовок OmniClassRepair Mortars