Публікуйте свої продукти
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    Специфікація
    • Repair mortar.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Сімейство продуктівRepair
    • Група продуктівMortar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Заголовок OmniClassRepair Mortars