Публікуйте свої продукти
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Специфікація
    • Waterproofing mortar.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTector_Spex_742_Slurry
    • Сімейство продуктівWaterproofing
    • Група продуктівMortar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCWall
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 00
    • Заголовок OmniClassSurface Applied Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes