Публікуйте свої продукти
TectorSpex 900 Union
TectorSpex 900 Union
    Holcim

    TectorSpex 900 Union

    TectorSpex 900 Unión is a ready-to-use adhesion promoter based on water-based acrylic resins, silica and special additives that improve workability and adhesion. Suitable for the application of fibre cement adhesives, self-levelling and finishing plasters, both indoors and outdoors.
    Специфікація
    • Adhesion bridge for mortars.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTector_Spex_900_Union
    • Сімейство продуктівAdhesive
    • Група продуктівMortar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийNatural resin
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Номер OmniClass23-13 15 13 27
    • Заголовок OmniClassSurface Bonding Mortar