Публікуйте свої продукти
TectorSpex 985 Pasivador
Holcim

TectorSpex 985 Pasivador

TectorSpex 985 Pasivador es un mortero monocomponente a base de cemento diseñado para proteger el acero de armadura contra la corrosión. Su fórmula incluye ligantes hidráulicos, áridos minerales, polímeros e inhibidores de corrosión, que proporcionan una excelente adherencia y una eficaz acción pasivante

Специфікація
  • Mortero para la protección activa de armaduras de hormigón según UNE EN 1504-7

Технічна специфікація
  • Унікальний номерTector_Spex_985_Pasivador
  • Сімейство продуктівRepair
  • Група продуктівMortar
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMortar
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Заголовок OmniClassRepair Mortars