Публікуйте свої продукти
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
    Horton Automatics

    EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    EasyAccess Fire Rated Operator

    Best suited for interior applications with standard weight/size doors. Labeled door and frame assembly as per NFPA 101 Safety to Life Requirements and NFPA 80 Fire Door Requirements.

    • Applications: Retail, government, bank, healthcare, apartment, office buildings
    • Where used: Anywhere a fire rate swing door entrance is installed
    • Traffic flow: Continuous – One or Two way
    • User Type: General public, all purpose
    • Highlights: Adjustable opening and closing speeds, Adjustable time delay closing (2–30 seconds),Push-N-Go® activation for door opening assistance, SoftTouch® reverses the door to the open position if it is stopped during closing, Obstruction sensing reduces opening speed when obstructed.
    Специфікація
    • PRODUCT NAME:EasyAccess Fire Rated Operator
      MENU TITLE:S7900 - Low Energy Fire Rated Operator
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S7900
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHorton-7900
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівAutomatic Door Controls and Operators
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-09-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 19 11
    • Заголовок OmniClassHardware for Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit