Публікуйте свої продукти
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track

    Smoke-Rated Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The smoke-rated sliding ICU systems are available in multiple configurations with concealed high-temperature gaskets or brush designs. The systems may be designed with track or trackless bottoms and partial or full breakout configurations. Self-closing options are available along with mini-blind glass and/or fire-rated panels. The doors comes standard with a UL 1784 label applied at the factory that certifies that the systems exceed the air infiltration requirements of NFPA 105.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHorton-ICUSRTrack
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-09-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати