Публікуйте свої продукти
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU w/Self-Closing

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHorton-ICUSC
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-09-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors