Публікуйте свої продукти
UltraClean™ Series 2001 Sterile Sliding Door System
Horton Automatics

UltraClean™ Series 2001 Sterile Sliding Door System

UltraClean™ Sterile
Food Preparation Sliding Door Solutions


The UltraClean Sterile is ideal for very low particulate applications such as food preparation facilities. Systems are available in one, two or four panel configurations with self-closing capability.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHorton-S2001Clean
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати