Публікуйте свої продукти
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
    Horton Automatics

    Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt

    Hurricane Sliding Belt
    Profiler® Storm Non-Impact/Impact 2000B Elite

    The Profiler® Storm 2000B Elite automatic sliding door systems are ideal for coastal hurricane and high wind applications. It is driven with a slim belt drive header tested with panic devices up to 45 PSF and 55 PSF without panic devies and Miami-Dade and Florida Building Code approved. It is offered in non, partial, and full breakout configurations.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHorton-S200BElite
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-09-09
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors