Публікуйте свої продукти
AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"
Huber Engineered Woods
Заархівовано

AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"

It’s this simple: When you build with the brand builders have voted #1 in quality for two decades, you get the most from your subfloors and everything you build on top of them. Pair with AdvanTech subfloor adhesive for a Squeak-Free Guarantee™ to deliver the FLAT OUT BEST™ in quiet, stiff floors.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерadvantech-subflooring-1_1-8
  • Сімейство продуктівFloor Solutions
  • Група продуктівAdvanTech Subflooring
  • Дата публікації2020-09-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOSB Wood
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Код UNSPSC30103604
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Опис Uniclass 2015Particleboards
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subflooring
  • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Заголовок OmniClassEngineered Wood Products
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction