Публікуйте свої продукти
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Специфікація
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Сімейство продуктівRoof Products
  • Група продуктівRoof Insulation Panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка