Публікуйте свої продукти
H-Shield HD Composite CG - Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Hunter H-Shield HD Composite CG is composed of two products, H-Shield HD, a 1⁄2″ high-density polyiso cover board that is manufactured on-line to H-Shield CG, a premium performance faced polyiso creating a monolithic composite panel (CGF). H-Shield HD Composite CG products are available in 47.5″ X 47.5″ and 47.5″ X 95.5″ panels in thicknesses from 1.5″ to 4″ for total R-value in one layer from 11.1 to 23.0. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type IVInternational Building Code (IBC) Chapter 26Miami Dade County Product Control ApprovedState of Florida Product Approval No. FL 5968California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Специфікація
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Технічна специфікація
  • Унікальний номерh-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • Сімейство продуктівRoof Products
  • Група продуктівRoof Insulation Panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка