Публікуйте свої продукти
Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation  Panel
Hunter Panels

Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply Class A is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell Class A polyisocyanurate foam core bonded to a premium performance coated glass facer on one side and either 5/8” or ¾” fire treated plywood on the other. This product can be installed directly to studs and eliminates stud cavity insulation by meeting minimum continuous insulation requirements. Do not countersink fasteners. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC section R316Numerous NFPA 285 compliant assembliesNumerous UL 263 hourly designsDRJ Technical Evaluation Report 1402-01California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and Services
Специфікація
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
Технічна специфікація
  • Унікальний номерxci-ply-class-a-rigid-insulation-wall-panel
  • Сімейство продуктівXci Wall Products
  • Група продуктівExternal Wall Insulated Boards
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCWall
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Опис Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Доступність регіону

Північна Америка