Публікуйте свої продукти
Cloakroom, T-frame 600
Hyllteknik

Cloakroom, T-frame 600

The free standing shelving system can be located next to a wall (L-frames), or used free standing in the room (T-frames), for the most effective use of floor space.The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcl_tfr_600
  • Сімейство продуктівComponents for shelving system
  • Група продуктівCloakroom
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-12-10
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа