Публікуйте свої продукти
Cloakroom, Flexible wallsystem 500
Hyllteknik

Cloakroom, Flexible wallsystem 500

Designed to offer a logical and practical system to suit many room interiors. Simply mount the support rail and hang up the uprights. Quick, simple and with the lowest possible installation costs. Highly recommended if you want the potential to alter your room interior to suit changing requirements. The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерclfw
  • Сімейство продуктівComponents for shelving system
  • Група продуктівCloakroom
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-12-10
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа