Публікуйте свої продукти
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Специфікація
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT5618
    • Сімейство продуктівUltraflat S+
    • Група продуктівShower Tray
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)900
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSolid surface
    • Розроблено вІталія
    • Вага нетто (кг)48.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка