Публікуйте свої продукти
Concept Air Cube 60cm Washbasin
Ideal Standard

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept air cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Специфікація
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE0766
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin taps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)161
  • Ширина (мм)601
  • Глибина (мм)460
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Вага нетто (кг)14.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Опис Uniclass 2015Pedestal wash basins

Доступність регіону

Європа
Guernsey
Ireland
Isle of Man
Jersey
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit