Публікуйте свої продукти
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерK9692
    • Сімейство продуктівCONNECT II
    • Група продуктівShower Enclosure
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)85
    • Ширина (мм)900
    • Глибина (мм)2025
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Вага нетто (кг)32
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010034
    • Назва за ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures