Публікуйте свої продукти
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
    Ideal Standard

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Специфікація
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT2330
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівShower enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1850
    • Ширина (мм)795
    • Глибина (мм)795
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Вага нетто (кг)29.15
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Європа
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit