Публікуйте свої продукти
M+L MIRROR LOW H 60X100
Ideal Standard

M+L MIRROR LOW H 60X100

Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible

Специфікація
  • Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible installation Option

Технічна специфікація
  • Унікальний номерT3361
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівBathroom Mirrors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-12-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1000
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)26
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Вага нетто (кг)7.02
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties