Публікуйте свої продукти
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
    Ideal Standard

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Специфікація
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT9676
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівShower enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-12-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    • Ширина (мм)900
    • Глибина (мм)27.55
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Вага нетто (кг)31
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers