Публікуйте свої продукти
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Get introduced to Plaid, the revolutionary acoustic tile that transforms ordinary spaces into extraordinary environments.

    Plaid is more than just a ceiling tile; it's a design canvas. Crafted from recycled PET, these interlocking tiles feature a unique 3D waffle structure that creates stunning plaid patterns. With six distinct tile designs, the possibilities are endless. Mix and match to craft bespoke acoustic ceilings that reflect your unique vision.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерacoustic-ceiling-tile-plaid
    • Сімейство продуктівAcoustic Ceiling Baffles
    • Група продуктівAcoustic Ceiling Baffles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)150
    • Ширина (мм)595
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари