Публікуйте свої продукти
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
Volumetric Ceiling Baffle Balken
    Impact Acoustic®

    Volumetric Ceiling Baffle Balken

    This ceiling baffle, inspired by the look of a wooden beam and crafted from sustainable ARCHISONIC® Felt, offers exceptional sound absorption thanks to its hollow design. Available in all 36 ARCHISONIC® Felt colours and 33 authentic wood finishes, it effortlessly complements any interior design. The baffle is easy to install and customize, comes in a space-saving flatpack, and can be precisely connected for seamless transitions. With four different mounting options and an integrated lighting feature with three customizable modes, it combines functionality and design at the highest level.

      Зв’яжіться з Impact Acoustic®

      Специфікація
      • Balken S - L1400mmxW80mmxH77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmxH127mm

        Balken S - L1400mmxW80mmxH227mm

        Balken SL - L2800mmxW80mmxH77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmxH127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmxH227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 45 ARCHISONIC® Felt

        Available in 33 authentic wood finishes

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерvolumetric-ceiling-baffle-balken
      • Сімейство продуктівAcoustic Ceiling Baffles
      • Група продуктівAcoustic Ceiling Baffles
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2026-02-24
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийPET
      • Розроблено вШвейцарія
      • Виготовлено вІталія
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари