Публікуйте свої продукти
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Gatsby

    It’s brave, and it’s bold. While the Gatsby wall element is characterised by an underlying delicacy like other acoustic panels in the same range, this pattern is extremely vibrant with even more intersecting lines and geometric patterns, which makes this element ideal for the ultimate statement wall.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Article number: 732.24.19.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.24.19.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwall-covering-gatsby
    • Сімейство продуктівAcoustic Wall Panels
    • Група продуктівAcoustic Wall Panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2400
    • Ширина (мм)1800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари