Публікуйте свої продукти
BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
    INCLASS

    BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.

    2.3 з 5 зірок2.3(6 відгуки)

    BINAR 60 - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Специфікація
    • BINAR 60 - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBIN0050MA
    • Сімейство продуктівBINAR 60
    • Група продуктівBINAR 60
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)740
    • Ширина (мм)620
    • Глибина (мм)550
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)10.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла