Публікуйте свої продукти
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
    Infinity by Marvin

    Infinity Sliding Patio Door

    Replacement Sliding Patio Doors

    Seamlessly connect your indoor and outdoor living spaces with the Infinity Replacement Sliding Patio Door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your living experience and overall well-being.

    Balance of design + performance

    Sleek door profile offers expanded views and more daylight

    Seamless operation

    Top-hung screen glides easily and won’t get hung up on dirt or debris in the sill track

    Safety

    Optional footbolt provides additional peace-of-mind when the door is locked or vented

    Strength and durability

    Engineered to keep the outdoors out and perform at light commercial performance grade ratings that exceed residential requirements

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinfinity-7282pa
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSliding Patio
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiberglass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors