Публікуйте свої продукти
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
    Infinity by Marvin

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 з 5 зірок3.7(6 відгуки)

    Replacement Bifold Doors

    Open up your home and let the outdoors in with the Infinity replacement bi-fold door. With panels that fold open and close to transform your home and expand your view. The carefully-engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Durable design

    Ultrex® fiberglass door panels are thoughtfully designed to stack tightly for a wide opening that maximizes daylight whether the door is open or closed

    Custom configurations

    Configurations up to 7 panels and 22-feet wide

    Seamless operation

    Carefully engineered top-hung design and integrated multi-point locking system for effortless fingertip operation

    Access options

    Add an optional access panel to a uni-directional bi-fold door to allow for convenient everyday use

    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinfinity-nbfld
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSwinging Patio
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-06-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiberglass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Складні двері
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003534
    • Назва за ETIMExterior door (complete with frame)
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors