Публікуйте свої продукти
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
    Infinity by Marvin

    Infinity Special Shape Window

    Replacement Special Shape Windows

    Combine multiple Infinity Special Shape windows to add abundant natural light and architectural interest to your home – or use a special shape as an impressively large picture window for sweeping views.

    Strongest window material

    Stationary (fixed) window that is direct glazed for maximum strength and bigger views

    Unique shape options

    Available in a variety of shapes and configurations

    Virtually maintenance free

    Resists fading, bends, dents, and cracks

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinfinity-npdg
    • Сімейство продуктівWindows
    • Група продуктівDirect Glaze
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiberglass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Опис Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows