Публікуйте свої продукти
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878
    Invacare

    SRB Special Reclining Bath Lift, Aquatec, White, 1573878

    The Aquatec SRB Special Reclining Bath Lift, White, features compact construction with minimum height of only 2.5 inches for an immersive bath along with 40 degrees of recline for a relaxing bath experience. Ergonomic, floating hand control stores conveniently on backrest back. Lithium-ion battery pack will not allow the lift to descend if there is not enough charge to raise the user. Easy disassembly for storage and transport. The Aquatec SP familiy provides quality and durable bath lifts that are designed to offer comfort, safety and reassurance to those most in need of support as they bathe. They incorporate increased leg room, ease of disassembly and an ergonomic floating hand control that contains a highly efficient and light weight battery.

    • The SRB Special Reclining Bath Lift is equipped with adjustable lateral supports
    • Lithium-ion battery pack will not allow the lift to descend if there is not enough charge to raise the user. The ergonomic, floating hand control stores conveniently on backrest back
    • This bath lift is capable of lifting up to 300 lbs. and can be used with or without washable cover materials
    • Compact construction with minimum height of only 2.5", also 40 degrees of recline for an immersive, relaxing bath experience
    • Can be easily disassembled into two parts with one hand for transport

    As Feature On Amazon.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерInvacare-1573878-SRB-Special-Reclining-Bath-Lift
    • Сімейство продуктівBath Safety
    • Група продуктівAquatec Bath Lifts
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCPersonal safety and protection
    • Код UNSPSC4618
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23 13
    • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Bath Lifts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit