Публікуйте свої продукти
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629
    Invacare

    Invacare 5410IVC, 6629, 5185 5410IVC Full Electric Homecare Bed with Innerspring Mattress 5185 and Full Rails 6629

    Invacare 5410IVc full electric homecare bed - full electric bed with innerspring mattress 5185 and full rails 6629 Kit. Users and caregivers can easily adjust body position and bed height with intuitive hand pendant. Maintenance is easy with color-coded junction box connections. Interchangeable bed ends reduce inventory and are washable with standard water pressure.

    • Durable panels are impact and scratch-resistant and washable for easy cleaning
    • Rubber casters are non-marring
    • Ergonomic hand pendant features heavy-duty, strain-relief cord. Sleep Surface(inches): 80L x 36W
    • Convenient access to emergency manual crank for peace of mind

    As Feature On Amazon.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерInvacare-5410IVC-Full-Electric-Homecare-Bed-with-Mattress-and-Rails
    • Сімейство продуктівBeds and Bed-Related Products
    • Група продуктівHome Care Beds
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)23
    • Ширина (у дюймах)36
    • Глибина (у дюймах)88
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)178
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Beds
    • Номер OmniClass23-25 45 11 11 11
    • Заголовок OmniClassElectric Patient Beds

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit