Публікуйте свої продукти
Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP
Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP
Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP
    Invacare

    Invacare CS7 Bed, Drake Style Bed Ends with Biltmore Cherry Finish, No Rails, IHCS7DRBC-QSP

    Invacare Carroll CS7 long-term care bed Kit with Drake style bed ends in Biltmore Cherry. The Invacare Carroll cs Series innovative CS7 bed has become the industry standard for long-term care beds. With an auto contour feature that simultaneously raises both the head and the knees, residents stay comfortably in place while being better positioned for reading, watching TV or talking to family members. The simultaneous movement Also helps prevent painful skin shearing that might otherwise occur during repositioning.

    • Invacare CS7 bed is a full electric hospital bed with an ergonomic hand pendant that is waterproof and designed with bright universal symbols, allowing the user to easily operate the comfort controls of the bed.
    • Floor lock system secures the bed to the floor at all height ranges but allows for mobility-on-demand.
    • Exclusive arched slat deck design allows for improved infection control and reduces wear and tear on mattresses.
    • Tool-less assembly fast connect system allows for faster setup and easier alterations.
    • BED DIMENSIONS: Frame 80" (L) x 36" (W); Height 7"-30" Weight Capacity 500 lb.

    As Feature On Amazon.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерInvacare-IHCS7DRBC-QSP-Dracke-Style-Bed-Ends
    • Сімейство продуктівBeds and Bed-Related Products
    • Група продуктівHome Care Beds
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)30
    • Ширина (у дюймах)36
    • Глибина (у дюймах)84
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Beds
    • Номер OmniClass23-25 45 11 11 11
    • Заголовок OmniClassElectric Patient Beds

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit