Публікуйте свої продукти
TESI 2
TESI 2
    IRSAP

    TESI 2

    3.2 з 5 зірок3.2(6 відгуки)

    TESI radiators represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. TESI 2 has a depth of 65 mm and heights from 200 to 2500 mm.

    Специфікація
    • Construction features

      • tubes made of 25 mm diameter sheet steel
      • manifolds made of pressed sheet steel
      • elements 45 mm long (element pitch)
      • threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtesi-2
    • Сімейство продуктівIRSAP heat
    • Група продуктівTesi
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-06
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)65
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCRadiators
    • Код UNSPSC40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Опис Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступність регіону

    Європа