Публікуйте свої продукти
Isover Geowall
ISOVER ES

Isover Geowall

ISOVER Mineral Wool Panel, non-hydrophilic, uncoated.
Специфікація
  • Due to its excellent thermal and acoustic performance, ISOVER's Geowall range is the best option for: Vertical interior partitions and cladding, especially drywall systems composed of a metal structure and laminated gypsum board. Thermal and acoustic insulation in facades using cladding or cavity walls.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерIsover_Geowall
  • Сімейство продуктівTabiques
  • Група продуктівMineral Wool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral wool
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall