Публікуйте свої продукти
Tabique Doble Isover-Placo® 230(90) 2xBA13+2x90LM+2xBA13 c 600
ISOVER ES

Tabique Doble Isover-Placo® 230(90) 2xBA13+2x90LM+2xBA13 c 600

Isover-Placo® solutions provide construction systems that comply with the requirements established in the CTE for standard systems.
Специфікація
  • Main features Flexible construction systems, allowing adaptation to any type of project. Accepts any type of finish. Easy, clean, and quick to install. Effective thermal and acoustic insulation. Fire protection.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtabique-doble-isover-placo-230-90-2xba13-2x90lm-2xba13-c-600
  • Сімейство продуктівTabiques
  • Група продуктівMineral Wool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral wool
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall