Публікуйте свої продукти
Control panel idea air
ITS Todini

Control panel idea air

Compatibility with Flushing cistern idea air - ideafix air - Flushing cistern idealite air / idea 4.5 air - ideafix 4.5. air - idealite 4.5.air

Специфікація
  • Single flush Pneumatic system UNI EN 14055 operating force It’s made by ABS material with an high resistance to scratch 2 years warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерplacca-idea-air
  • Сімейство продуктівControl panel
  • Група продуктівIdea air
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING