Публікуйте свої продукти
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Заархівовано

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер1850SJ
    • Сімейство продуктівEngine Powered Boom Lifts
    • Група продуктівUltra Series Telescopic Boom Lift
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Опис Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (21)