Публікуйте свої продукти
JLG T12E / T32E
JLG T12E / T32E
    JLG
    Заархівовано

    JLG T12E / T32E

    With the JLG Toucan® vertical mast lift, you can meet your overhead challenges head-on. Work up, over and around assembly lines, shelving, ductwork or partitions more easily and without interference. These mast boom lifts feature thick rubber non-marking tyres, clean and efficient electrical power and 25% gradeability.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерT12E
    • Сімейство продуктівElectric & Hybrid Boom Lifts
    • Група продуктівToucan Series Mast Boom Lifts
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts