Публікуйте свої продукти
Jaclo 1015-W-BSS Pull-Off Spray Faucet
Jaclo

Jaclo 1015-W-BSS Pull-Off Spray Faucet

  • 10" Pull-off spray swivel spout.
  • Patented pull off spray design.
  • Push/pull spray head diverts from stream to spray.
  • Silicone nozzles for easy cleaning.
  • Plastic coated stainless steel hose for easy cleaning.
  • Built in air gap.
  • Lifetime quarter turn ceramic cartridge.
  • Requires standard 1 3/8"-1 5/8" faucet hole.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 1015-W-BSS
    Item Weight: 15.7 ounces
    Product Dimensions: 10 x 8 x 19.8 inches
    Item model number: 1015-W-BSS
    Color: Brushed Stainless Steel
    Material: Ceramic
    Item Package Quantity: 1
    Spout Reach: 10 inches

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-1015-W-BSS-Pull-Off-Spray-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівBathroom
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати