Публікуйте свої продукти
Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet
Jaclo

Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet

  • Single lever faucet including fully polished & plated pop-up drain.
  • ADA compliant.
  • All brass body, ceramic cartridge.
  • Stationary Spout.
  • Stainless steel flex supplies included with 3/8" O.D. female ends.
  • Spout Hole Size: 1 3/8" - 1 3/4".
  • Available Flow Rates: 1.5, 1.2, & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available. Contact JACLO.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 3377-836-PCH
    Number Of Holes: 1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-3377-836-CUBIX-Single-Hole-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівBathroom
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати